RFD ON 1300 DAP 5 C 1.1

Art.nr.
1262091
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 5
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 100
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel A=1stk. kogel wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(1.01 MB)