-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 20 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 100 |
Verstoppingsindicator | LZ=visueel/elektrisch |
Bypass | 3 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | DB=CI conform Mercedes-Benz |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RF Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.81 MB)