-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 400 |
---|---|
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 inch |
Verstoppingsindicator | LZ=visueel/elektrisch |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 1=conform DIN 24550 |
Andere kenmerken | DB=CI conform Mercedes-Benz |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst
NL
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst
EN
(0.85 MB)