-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 5 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 80 |
Verstoppingsindicator | A=geen CI (schroefdop) |
Bypass | 3 bar |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Wissel | A=1stk. kogel wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.01 MB)