DF BH/HC 280 T E 10 D 1.1 /-LED

Art.nr.
1264048
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 420
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken LED=CI met led-display

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)