-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriaal | BH/HC=Betamicron hogedruk |
Filtratieklasse | 5 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Verstoppingsindicator | A=geen CI (schroefdop) |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Wissel | L=kogel wissel L-vorm |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.35 MB)