RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED

Art.nr.
1265200
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 10
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 5
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 inch
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken LED=CI met led-display

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst NL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst NL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst EN

(1.3 MB)