-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermateriaal | *PLEASE DELETE* |
Filtratieklasse | 15 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 1/4 inch |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Bypass | 2,5 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | NR=anticavitatieklep |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure
NL
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure
EN
(5.25 MB)