RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Art.nr.
1270023
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 16
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 5
Type aansluiting DIN-flens
Aansluitmaat 250
Verstoppingsindicator LZ=visueel/elektrisch
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel C=flap wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken DB=CI conform Mercedes-Benz

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst NL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst EN

(0.98 MB)