FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Art.nr.
1275913
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 210
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
Filtratieklasse 6
Type aansluiting ISO-flens
Aansluitmaat 38
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel D=kraan plug wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst NL

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst EN

(1.34 MB)