RKM MM 201 BVE 15 F 1.0 /-NR

Art.nr.
1279281
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
pmax [bar] 10
Filtermateriaal MM=Mobilemicron
Filtratieklasse 15
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator F=drukschakelaar (abs. druk)
Bypass 2,5 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken NR=anticavitatieklep

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst NL

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst NL

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure NL

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure EN

(5.25 MB)