MFM 95 SET XX W 4.0

Art.nr.
1280275
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 280
Type aansluiting Geen aansluiting
Aansluitmaat Geen aansluiting
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFM Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Onderdelenlijst NL

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Onderdelenlijst EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Onderdelenlijst NL

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Onderdelenlijst EN

(0.36 MB)