MFM ON 35 O H 20 W 4.0 /-B7

Art.nr.
1282440
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
pmax [bar] 280
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 20
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 3/4 inch
Verstoppingsindicator W=geen indicatorgat
Bypass 7 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFM Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Onderdelenlijst NL

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Onderdelenlijst EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Onderdelenlijst NL

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Onderdelenlijst EN

(0.36 MB)