-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriaal | P=papier |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 3/4 inch |
Verstoppingsindicator | UE=neg. manometer |
Bypass | 0,2 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
NL
(0 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
EN
(0 MB)