-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriaal | P=papier |
Filtratieklasse | 3 |
Type aansluiting | Draad (metrisch) |
Aansluitmaat | 22 X 1.5 |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | RV07=terugslagklep 0,7 bar |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
BF Tankbeluchtingsfilter
Onderdelenlijst
NL
(0.78 MB)
BF Breather Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure
NL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure
EN
(3.17 MB)