-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriaal | W=roestvrijstalen gaas |
Filtratieklasse | 125 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 100 |
Verstoppingsindicator | UE=neg. manometer |
Bypass | 0,2 bar |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
NL
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
EN
(0.61 MB)