MF BN 160 WUE 10 UE 3.0

Art.nr.
1294647
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
pmax [bar] 8
Filtermateriaal BN=Betamicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator UE=neg. manometer
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken