MFX BN/HC 100 G C 20 BF 4.0 /-B3.5

Art.nr.
1301184
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
pmax [bar] 50
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
Filtratieklasse 20
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 3/4 inch
Verstoppingsindicator BF=vis. mobiel
Bypass 3,5 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFX Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Productbrochure NL

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Productbrochure EN

(0.52 MB)