NFD ON 5240 DAP 5 A 2.0

Art.nr.
1302632
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 5
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 100
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel A=1stk. kogel wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst NL

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst EN

(2.85 MB)