FLN W/HC 160 D E 25 LZ 1.1 /-V-W-BO-*

Art.nr.
1307826
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 25
Filtermateriaal W/HC=roestvrijstalen gaas
Filtratieklasse 25
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Verstoppingsindicator LZ=visueel/elektrisch
Bypass 3,5 bar
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 1=conform DIN 24550
Andere kenmerken A2,5=reactiedruk CI 2,5 bar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst NL

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst EN

(0.83 MB)