-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 5 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 inch |
Verstoppingsindicator | BM=vis. met handm. reset |
Bypass | 3,5 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFX Inline Filter
Onderdelenlijst
NL
(0 MB)
MFX Inline Filter
Onderdelenlijst
EN
(0 MB)
MFX Inline Filter
Productbrochure
NL
(0 MB)
MFX Inline Filter
Productbrochure
EN
(0 MB)