0070 SUI 125 W
Art.nr.
1318550
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Andere kenmerken, element | 0=geen andere kenmerken |
| Maat | 0070 |
| Filtermateriaal, element | W=roestvrijstalen gaas |
| Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
| Bypass | KB=geen bypass |
| Filtratieklasse | 125 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.