-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 5 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 1/4 inch |
Verstoppingsindicator | C=elektrische schakelaar |
Bypass | 6 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst
NL
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst
EN
(0.71 MB)