-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
Filtratieklasse | 50 |
Type aansluiting | DIN-flens |
Aansluitmaat | 80 |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
NL
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
EN
(0.33 MB)