-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 100 |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Bypass | 3 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | A=1stk. kogel wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | LED=CI met led-display |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst
NL
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst
EN
(2.85 MB)