NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED

Art.nr.
1324338
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 100
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel A=1stk. kogel wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken LED=CI met led-display

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst NL

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst EN

(2.85 MB)