-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 25 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1/2 inch |
Verstoppingsindicator | B=visueel |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | D=kraan plug wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.52 MB)