-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
Filtratieklasse | 100 |
Type aansluiting | DIN-flens |
Aansluitmaat | 80 |
Verstoppingsindicator | LE=visueel/elektrisch |
Bypass | 3 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | A=1stk. kogel wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst
NL
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure
NL
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure
EN
(1.04 MB)