FMND BN/HC 250 LDF 25 D 1.2 /-SFREE-L24*

Art.nr.
1325523
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 210
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
Filtratieklasse 25
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 7 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel D=kraan plug wissel
Standaard 1=conform DIN 24550
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst NL

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst EN

(1.34 MB)