BDE 1000 G 2 UBM 1.0

Art.nr.
1326363
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 0.0
Filtermateriaal SI=silicagel
Filtratieklasse 2
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 inch
Verstoppingsindicator UBM=neg. drukschakelaar
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
BDE Breather Dryer
Onderdelenlijst NL

(0.48 MB)

BDE Breather Dryer
Onderdelenlijst EN

(0.48 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure NL

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Productbrochure NL

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Productbrochure EN

(0.46 MB)