FLND W/HC 63 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Art.nr.
1326828
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 63
Filtermateriaal W/HC=roestvrijstalen gaas
Filtratieklasse 25
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 inch
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 7 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel D=kraan plug wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.52 MB)