-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 3 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 1 1/4 inch |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Bypass | KB=geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | 0=geen wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | A2=reactiedruk CI 2 bar |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
LPF Low Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Onderdelenlijst
NL
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Onderdelenlijst
EN
(0.9 MB)