-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
pmax [bar] | 250 |
---|---|
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Aansluitmaat | 3/4 inch |
Verstoppingsindicator | A=geen CI (schroefdop) |
Bypass | 3,5 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Wissel | D=kraan plug wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
NL
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
EN
(1.34 MB)