-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
Filtratieklasse | 10 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Aansluitmaat | 100 |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Bypass | 6 bar |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Wissel | A=1stk. kogel wissel |
Standaard | 0=geen |
Andere kenmerken | L110=lamp spanning 115V |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.01 MB)