RFLD ON 501 DAL 5 D 1.0 /-V-L110-A5-B6

Art.nr.
1329442
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 25
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 5
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 50
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass 6 bar
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Wissel A=1stk. kogel wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken A5=reactiedruk CI 5 bar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst NL

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure NL

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure EN

(1.04 MB)