LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V

Art.nr.
1329800
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 100
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
Filtratieklasse 3
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1/2 inch
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 1=conform DIN 24550
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst NL

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst EN

(0.85 MB)