FPU-1-350/250F2,5 (ohne A3)

Art.nr.
2114297
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
Serie FPU-1
Model Standaarduitvoering
G-adapter Geen G-adapter
Beschermhoes Zonder beschermhoes
Accessoires voor FPU Zonder accessoires
Max. weergave manometer 1 250
Aant. manometers 1
Type manometer 1 Analoog
Manometer eenheid 1 bar-psi
Min. weergave manometer 1 0
Aant. drukbegrenzers (PR's) 0.0
Aant. vulslangen 1
Type slang voor 200 bar stikstoffles met aansluiting op W24.32x1/14
Meetbereik 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Lengte slang 2.5 - 0