-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Voorkeurmodellen | Nee |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Model | Standaarduitvoering |
G-adapter | G9* |
Beschermhoes | Beschermhoes |
Type beschermhoes | Plastic, rood, HYDAC |
Accessoires voor FPU | Zonder accessoires |
Max. weergave manometer 1 | 250 |
Aant. manometers | 1 |
Type manometer 1 | Analoog |
Manometer eenheid 1 | bar-psi |
Min. weergave manometer 1 | 0 |
Aant. drukbegrenzers (PR's) | 0.0 |
Aant. vulslangen | 1 |
Type slang | voor 200 bar stikstoffles met aansluiting op W24.32x1/14 |
Meetbereik | 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi) |
Lengte slang | 4 |