SB40-70A1/112U-40A

Art.nr.
2127513
Naar bovenliggende productgroep
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Houd er rekening mee dat er aanvullende kosten zijn voor p0 vulling van accumulatoren. Dit wordt aan uw bestelling toegevoegd als reservering vereist is (tegen een meerprijs):
p0 wordt opgeladen in balk
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meer informatie
Vloeistofpoort, flens Zonder flens, met draad
Nominaal volume 70
Serie 40
Instelbare voorvuldruk Ja
Materiaal balg NBR
Materiaal accumulatormantel Koolstofstaal
Materiaal – vloeistofaansluiting Koolstofstaal
Voorkeurmodellen Nee
ATEX Nee
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde Geen extra apparatuur
Back-up-versie Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure EN

(0.76 MB)