-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 2610214 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | SR06-01-C-N-4.0V |
Nom. maat | 6 |
Functie | Stroomregelklep |
Functie | Spoelklep |
Debietbereik [l/min] | 3.8 - 15 |
Productfamilie | SR06 |
Q productfamilie [l/min] | 0.25 - 15 |
Qmax kleppen [l/min] | 15 |
Ruimte | FC06-2 |
Type afstelling | Gereedschap |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)