-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 2610336 |
---|---|
Uitvoering | E |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | U |
Type besturing | 2 |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | WS06ZR-30-C-N-0 |
Nom. maat | 6 |
Debietbereik Q (l/min) | 1 |
Functie | A |
Volumestroombereik Q [l/min] | 1.0 - 19.0 |
Drukbereik P [bar] | 5 - 350 |
Productfamilie | WS06ZR |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media