DF BH/HC 500 T L 3 D 1.0 /-L24

Art.nr.
300555
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
pmax [bar] 420
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
Filtratieklasse 3
Type aansluiting SAE-flens
Aansluitmaat 50
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Bypass KB=geen bypass
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.66 MB)