-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRS 4 S 50 PP ST M ZN |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 30 Nm |
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3010045 HRS 4 A 50 PP ST M ZN EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3010045 HRS 4 A 50 PP ST M ZN EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)