-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Cartridge |
---|---|
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 420 |
Nom. maat | 8 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 25 - 420 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Schotelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 345 |
Productfamilie | DB08A |
Qmax kleppen [l/min] | 38 |
Ruimte | FC08-2 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Ontlastingsklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure
NL
(0.26 MB)
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure
EN
(0.26 MB)