-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3010415 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | SRP08-01-C-N-0.4V |
Nom. maat | 8 |
Functie | Stroomregelklep |
Functie | Spoelklep |
Debietbereik [l/min] | 1.3 - 1.8 |
Productfamilie | SRP08 |
Q productfamilie [l/min] | 1.3 - 30 |
Qmax kleppen [l/min] | 50 |
Ruimte | FC08-3 |
Type afstelling | Handmatig |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SRP08-01 Flow Regulator
Productbrochure
NL
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
Productbrochure
EN
(0 MB)