-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3026464 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Type installatie | Inch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | RBE-R1/2-X-55 |
Nom. maat | 10 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 75 |
Productfamilie | RBE-R1/2 |
Qmax kleppen [l/min] | 75 |
Ruimte | 10520 |
Type afstelling | Gereedschap |
Functie | Leidingbreukklep |
Reactievolumestroom [l/min] | 55 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3026464 RBE R12 X 55 EN
Productinformatie
NL
(0 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
Productinformatie
EN
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure
NL
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure
EN
(0 MB)