-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Versies | *VERWIJDEREN* |
---|---|
Typecode | *VERWIJDEREN* |
Afdichtingen | *PLEASE DELETE* |
Motor-pompgroep | *VERWIJDEREN* |
Spanning elektromotor | *VERWIJDEREN* |
Filtergrootte | *VERWIJDEREN* |
Filtermateriaal | *PLEASE DELETE* |
Filtratieklasse | *PLEASE DELETE* |
Verstoppingsindicator | *VERWIJDEREN* |
Aanvullende gegevens | *VERWIJDEREN* |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3027020 OF5S10P6N1B20E EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3027020 OF5S10P6N1B20E EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)