-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRS 4 S 50 PA ST M BL |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 40 Nm |
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -40 tot +120 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3031361 HRS 4 A 50 PA ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3031361 HRS 4 A 50 PA ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)