-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRGS 4 S 60,3 PA ST M BL |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 40 Nm |
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -40 tot +120 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)