-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3046436 |
---|---|
Benaming object | KHN-Rp1/2-2233-AE.24-240V-NC |
Uitvoering | KHN |
Nominale maat DN | 16 |
Aansluittype | Binnendraad |
Benaming aansluiting/flens | Rp |
Standaard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Messing |
Materiaalcode | Messing-messing-PTFE-PTFE |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Uitvoering van hendel | Zonder |
Sleutelmaat | Geen details |
Nominale druk | 40 |
Nominale druk | 4 |
Nominale druk | 580 |
Bediening | Elektrische aandrijving |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.26 MB)